BBN3200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbn.prj},{NB=BBN3200},{CODE=BBN},{TYPE=Standard},{JD=GB/T 307.1 Class 0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{JCJ=30},{ZCXH=3200},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBN - Double row angular contact ball bearing, without dust cover
Bill of material
BBN3200
code
BBN
type
Standard
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 0
Bearing GB material
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
Contact angle (°)
30
Bearing Type
3200
3300
3201
3301
3202
3302
3203
3303
3204
3304
3205
3305
3206
3306
3207
3307
3208
3308
3209
3309
3210
3310
3211
3311
3212
3312
3213
3313
3214
3314
3215
3315
3216
3316
3217
3317
3218
3318
3219
3220
3200
3300
3201
3301
3202
3302
3203
3303
3204
3304
3205
3305
3206
3306
3207
3307
3208
3308
3209
3309
3210
3310
3211
3311
3212
3312
3213
3313
3214
3314
3215
3315
3216
3316
3217
3317
3218
3318
3219
3220
d
10
mm
D
30
mm
B
14.3
mm
r1(min)
0.6
mm
Basic load rating Cr (moving) KN
7.0
Basic load rating Cor (static) KN
3.8
Allowable speed rpm (reference) Grease lubrication
15000
Allowable speed rpm (reference) Oil lubrication
20000
Action point a
19.5
mm
Installation dimension db (min)
14.5
mm
Installation dimension da (max)
25.5
mm
Installation dimension r (max)
0.6
mm
reference weight
0.052
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성