BBM01-51100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbm01_03.prj},{NB=BBM01-51100},{CODE=BBM01},{TYPE=Standard},{BTC=5},{BA=GB/T307.1 Level 6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=51100},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBM01_03 - One-way thrust ball bearing, flat seat ring type
Bill of material
BBM01-51100
Code
BBM01
BBM01
Types of
Standard
Bearing Type Code
5
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 6
Bearing GB material
GCr15
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
SUJ2
model
51100
51200
51101
51201
51102
51202
51103
51203
51104
51204
51105
51205
51305
51405
51106
51206
51306
51406
51107
51207
51307
51407
51108
51208
51308
51408
51109
51209
51309
51409
51110
51210
51310
51410
51111
51211
51311
51411
51112
51212
51312
51412
51113
51213
51313
51413
51114
51214
51314
51414
51115
51215
51315
51415
51116
51216
51316
51416
51117
51217
51317
51417
51118
51218
51318
51418
51120
51220
51320
51420
51122
51222
51322
51422
51124
51224
51324
51126
51226
51326
51426
51128
51228
51328
51428
51130
51230
51330
51430
51132
51232
51332
51134
51234
51334
51136
51236
51336
51138
51238
51140
51240
51340
51144
51244
51148
51248
51152
51252
51156
51256
51160
51260
51164
51264
51168
51268
51172
51272
51176
51180
51184
51188
51192
51196
51100
51200
51101
51201
51102
51202
51103
51203
51104
51204
51105
51205
51305
51405
51106
51206
51306
51406
51107
51207
51307
51407
51108
51208
51308
51408
51109
51209
51309
51409
51110
51210
51310
51410
51111
51211
51311
51411
51112
51212
51312
51412
51113
51213
51313
51413
51114
51214
51314
51414
51115
51215
51315
51415
51116
51216
51316
51416
51117
51217
51317
51417
51118
51218
51318
51418
51120
51220
51320
51420
51122
51222
51322
51422
51124
51224
51324
51126
51226
51326
51426
51128
51228
51328
51428
51130
51230
51330
51430
51132
51232
51332
51134
51234
51334
51136
51236
51336
51138
51238
51140
51240
51340
51144
51244
51148
51248
51152
51252
51156
51256
51160
51260
51164
51264
51168
51268
51172
51272
51176
51180
51184
51188
51192
51196
d
10
mm
d1
24
mm
D1
11
mm
D
24
mm
T
9
mm
r1 min
0.3
mm
Cr (dynamic) basic load rating
9.95
KN
Cor (static) basic load rating
15.3
KN
Allowable speed (reference)
9500
rpm
db
19
mm
da
15
mm
r
0.3
mm
Weight (reference)
0.02
kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성