BBD31-6800-2RS
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbd31_41.prj},{NB=BBD31-6800-2RS},{CODE=BBD31},{TYPE=Standard},{MAT1=ZrO2},{MAT2=PTFE},{MAT3=ZrO2},{WD=200°C},{ZCXH=6800-2RS},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBD31_41 - Ceramic bearing, double-sided seal type
Bill of material
BBD31-6800-2RS
code
BBD31
BBD31
type
Standard
Standard
Ferrule material
ZrO2
Cage material
PTFE
PTFE
sphere material
ZrO2
Recommended maximum temperature
200°C
Bearing Type
6800-2RS
6900-2RS
6000-2RS
6200-2RS
6300-2RS
6801-2RS
6901-2RS
6001-2RS
6201-2RS
6301-2RS
6802-2RS
6902-2RS
6002-2RS
6202-2RS
6302-2RS
6803-2RS
6903-2RS
6003-2RS
6203-2RS
6303-2RS
6804-2RS
6904-2RS
6004-2RS
6204-2RS
6304-2RS
6805-2RS
6905-2RS
6005-2RS
6205-2RS
6305-2RS
6806-2RS
6906-2RS
6006-2RS
6206-2RS
6306-2RS
6807-2RS
6907-2RS
6007-2RS
6207-2RS
6307-2RS
6808-2RS
6908-2RS
6008-2RS
6208-2RS
6308-2RS
6809-2RS
6909-2RS
6009-2RS
6209-2RS
6309-2RS
6810-2RS
6910-2RS
6010-2RS
6210-2RS
6310-2RS
6800-2RS
6900-2RS
6000-2RS
6200-2RS
6300-2RS
6801-2RS
6901-2RS
6001-2RS
6201-2RS
6301-2RS
6802-2RS
6902-2RS
6002-2RS
6202-2RS
6302-2RS
6803-2RS
6903-2RS
6003-2RS
6203-2RS
6303-2RS
6804-2RS
6904-2RS
6004-2RS
6204-2RS
6304-2RS
6805-2RS
6905-2RS
6005-2RS
6205-2RS
6305-2RS
6806-2RS
6906-2RS
6006-2RS
6206-2RS
6306-2RS
6807-2RS
6907-2RS
6007-2RS
6207-2RS
6307-2RS
6808-2RS
6908-2RS
6008-2RS
6208-2RS
6308-2RS
6809-2RS
6909-2RS
6009-2RS
6209-2RS
6309-2RS
6810-2RS
6910-2RS
6010-2RS
6210-2RS
6310-2RS
d
10
mm
D
19
mm
B
5
mm
RR1
0.3
mm
Installation dimension db(min)
12.0
mm
Installation dimension db(max)
12.5
mm
Installation size da(max)
17.0
mm
Installation dimension r(max)
0.30
mm
reference weight
4
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성