UCFL202-ASAHI
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfl202_212-asahi.prj},{NB=UCFL202-ASAHI},{CODE=UCFL...-ASAHI},{TYPE=Diamond seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=2},{LINK=weblink},{PPATH=ucfl202_212-asahi/assem/ucfl202_212-asahi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFL202_212-ASAHI - ASAHI pedestal bearing, diamond seat outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
UCFL202-ASAHI
code
UCFL...-ASAHI
type
Diamond seat outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCFL202-ASAHI
UCFL203-ASAHI
UCFL204-ASAHI
UCFL205-ASAHI
UCFL206-ASAHI
UCFL207-ASAHI
UCFL208-ASAHI
UCFL209-ASAHI
UCFL210-ASAHI
UCFL211-ASAHI
UCFL212-ASAHI
UCFL202-ASAHI
UCFL203-ASAHI
UCFL204-ASAHI
UCFL205-ASAHI
UCFL206-ASAHI
UCFL207-ASAHI
UCFL208-ASAHI
UCFL209-ASAHI
UCFL210-ASAHI
UCFL211-ASAHI
UCFL212-ASAHI
Shaft diameter
15
mm
H
113
mm
L
60
mm
A
25.5
mm
J
90
mm
N
12
mm
A1
12
mm
A2
15
mm
A0
33.3
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
Bolt
M10
mm
Dynamic (Cr) rated load
12.8
KN
Static (Cor) rated load
6.6
KN
weight
0.45
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성