UCFB201-FSB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfb201_210-fsb.prj},{NB=UCFB201-FSB},{CODE=UCFB..-FSB},{TYPE=With suspended spherical bearing},{MAT1=HT200 Grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFB201_210-FSB - FSB housed bearing, with suspended spherical housing, cast type
Bill of material
UCFB201-FSB
code
UCFB..-FSB
type
With suspended spherical bearing
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCFB201-FSB
UCFB202-FSB
UCFB203-FSB
UCFB204-FSB
UCFB205-FSB
UCFB206-FSB
UCFB207-FSB
UCFB208-FSB
UCFB209-FSB
UCFB210-FSB
UCFB201-FSB
UCFB202-FSB
UCFB203-FSB
UCFB204-FSB
UCFB205-FSB
UCFB206-FSB
UCFB207-FSB
UCFB208-FSB
UCFB209-FSB
UCFB210-FSB
d
12
mm
w
110
mm
b
62
mm
c
52
mm
D
52
mm
l
25.5
mm
S
10
mm
g
12
mm
h
42
mm
j
27
mm
e
32
mm
i
15
mm
Z
33.3
mm
Bi
31.0
mm
n
12.7
mm
Bolt
M8
mm
Tightening torque
8
N·m
Dynamic load Cr
12800
N
Static load Cor
6650
N
weight
0.64
kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성