UCF201-FSB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucf201_328-fsb.prj},{NB=UCF201-FSB},{CODE=UCF...-FSB},{TYPE=Square seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCF201_328-FSB - FSB housed bearing, square housing radial ball bearing, cast type
Bill of material
UCF201-FSB
code
UCF...-FSB
type
Square seat outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCF201-FSB
UCF202-FSB
UCF203-FSB
UCF204-FSB
UCF205-FSB
UCF206-FSB
UCF207-FSB
UCF208-FSB
UCF209-FSB
UCF210-FSB
UCF211-FSB
UCF212-FSB
UCF213-FSB
UCF214-FSB
UCF215-FSB
UCF216-FSB
UCF217-FSB
UCF218-FSB
UCF305-FSB
UCF306-FSB
UCF307-FSB
UCF308-FSB
UCF309-FSB
UCF310-FSB
UCF311-FSB
UCF312-FSB
UCF313-FSB
UCF314-FSB
UCF315-FSB
UCF316-FSB
UCF317-FSB
UCF318-FSB
UCF319-FSB
UCF320-FSB
UCF322-FSB
UCF324-FSB
UCF326-FSB
UCF328-FSB
UCF201-FSB
UCF202-FSB
UCF203-FSB
UCF204-FSB
UCF205-FSB
UCF206-FSB
UCF207-FSB
UCF208-FSB
UCF209-FSB
UCF210-FSB
UCF211-FSB
UCF212-FSB
UCF213-FSB
UCF214-FSB
UCF215-FSB
UCF216-FSB
UCF217-FSB
UCF218-FSB
UCF305-FSB
UCF306-FSB
UCF307-FSB
UCF308-FSB
UCF309-FSB
UCF310-FSB
UCF311-FSB
UCF312-FSB
UCF313-FSB
UCF314-FSB
UCF315-FSB
UCF316-FSB
UCF317-FSB
UCF318-FSB
UCF319-FSB
UCF320-FSB
UCF322-FSB
UCF324-FSB
UCF326-FSB
UCF328-FSB
d
12
mm
a
86
mm
e
64
mm
i
15.0
mm
g
12.0
mm
l
25.5
mm
S
12
mm
Z
33.3
mm
Bi
31.0
mm
n
12.7
mm
bolt
M10
mm
Tightening torque
17
N·m
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
Static (Cor) rated load
6650
N
weight
0.63
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성