T-BDW-205
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdw.prj},{NB=T-BDW-205},{CODE=T-BDW},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=205},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=25},{L=115},{P=90},{A2=10},{A1=21.0},{A=27.0},{JJ=6},{KK=7},{N=12},{J=63.6},{F=70},{S=14.3},{B=29.7},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{NM=12~21},{MG=960},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDW - Bearing with seat, with concave-convex round seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Bill of material
T-BDW-205
Code
T-BDW
Types of
Standard type (TR)
specification
205
205
Housing material
HT200 gray cast iron
Bearing
GCr15
the inside diameter of
25
25
mm
L
115
115
mm
P
90
90
mm
N1
10
10
mm
H1
21.0
21.0
mm
A
27.0
27.0
mm
j
6
6
mm
k
7
7
mm
select
12
12
mm
J
63.6
63.6
mm
H
70
70
mm
S
14.3
14.3
mm
B
29.7
29.7
mm
Mounting hole size tolerance
+0.5/-0.5
mm
Mounting hole position deviation
0.6
0.6
mm
Stop screw
M10
M10
MM
10
10
mm
Tight torque
12~21
12~21
N*m
weight
960
960
g
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성