T-BDV-203G
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdv.prj},{NB=T-BDV-203G},{CODE=T-BDV},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=203G},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=17},{H=81},{J=63.5},{L=56},{A1=9.5},{A=18.0},{N=8},{S=6.0},{B=25.5},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M6},{NM=3~6},{MG=280},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDV - Bearing with seat, with light diamond seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Bill of material
T-BDV-203G
Code
T-BDV
Types of
Standard type (TR)
specification
203G
203G
Housing material
HT200 gray cast iron
Bearing
GCr15
the inside diameter of
17
17
mm
H
81
81
mm
J (no belt)
63.5
63.5
mm
L
56
56
mm
H1
9.5
9.5
mm
A (usually used: green)
18.0
18.0
mm
select
8
8
mm
S
6.0
6.0
mm
B
25.5
25.5
mm
Mounting hole size tolerance
+0.5/-0.5
mm
Mounting hole position deviation
0.6
mm
Stop screw
M6
M6
Tight torque
3~6
3~6
N*m
weight
280
280
g
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성