T-BDC-202
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdc.prj},{NB=T-BDC-202},{CODE=T-BDC},{TYPT1=Standard(TR)},{TYPE=202},{MAT=youzhitansujgg},{MAT1=GCr15},{DD=15},{H=81},{J=63.5},{A2=7},{L=59},{N=7.5},{TT=2.0},{S=6.0},{B=22},{HA=49},{TOL=+0.25/-0.25},{XX=0.6},{M=M6},{NM=3~6},{MG=200},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDC - Bearing with seat, with diamond seat, radial insert ball bearing, stamped type, standard type
Bill of material
T-BDC-202
Code
T-BDC
Types of
Standard(TR)
specification
202
202
Housing material
High quality carbon structural steel
Bearing
GCr15
the inside diameter of
15
15
mm
H
81
81
mm
J
63.5
63.5
mm
A2
7
7
mm
L
59
59
mm
select
7.5
7.5
mm
T minimum unit 0.1
2.0
2.0
mm
S
6.0
6.0
mm
B
22
22
mm
Ha
49
49
mm
Mounting hole size tolerance
+0.25/-0.25
mm
Mounting hole position deviation
0.6
mm
Stop screw
M6
M6
Tight torque
3~6
3~6
N*m
weight
200
200
g
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성