E-BDB01-201
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bdb01_bdb01.prj},{NB=E-BDB01-201},{CODE=E-BDB01},{TYPE=Economical},{MAT1=High quality carbon structural steel},{MAT2=GCr15},{SPE=201},{MOU=±0.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BDB01_BDB01 - Bearings with housings Drawn type Spherical bearings with drawn round housings Housing concave spherical tolerance: transition fit
Bill of material
E-BDB01-201
code
E-BDB01
E-BDB01
type
Economical
Economical
Bearing material
High quality carbon structural steel
Bearing material2
GCr15
Specification
201
202
203
204
205
206
207
201
202
203
204
205
206
207
International model
SBPF201
DD
12
L
81
J
63.5
N
7.1
t
2.0
A2
7
S
6.0
B
22
Mounting hole size tolerance
±0.5
Mounting hole position deviation
0.6
bolt
M6
Tightening torque
4
Basic load rating (dynamic load Cr)
9550
N
Basic load rating (static load Cr)
4780
N
weight
270
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성