BFT01-698ZZ
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bft01_03.prj},{NB=BFT01-698ZZ},{CODE=BFT01},{TYPE=Standard type without retaining ring},{MAT1=steel},{MAT2=aluminium alloy},{MAT3=-},{SUR=True color anodic oxidation},{BT=698ZZ},{DTOL=H7},{RMP=8000},{LINK=website link},{PPATH=bft01_03/assem/bft01_03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFT01_03 - Standard prismatic bearing with seat/guide type without retaining ring/with retaining ring
Bill of material
BFT01-698ZZ
Code
BFT01
BFT01
Types of
Standard type without retaining ring
Standard type without retaining ring
Bearing material
steel
Bearing seat material
aluminium alloy
Retaining ring material
-
-
Bearing seat Surface treatment
True color anodic oxidation
Bearing Type
698ZZ
6900ZZ
6901ZZ
6902ZZ
698ZZ
6900ZZ
6901ZZ
6902ZZ
d
8
mm
D
19
mm
D tolerance
D tolerance
D1
0
0
mm
dh
15
mm
B
6
mm
T
8
8
mm
T1
0
0
mm
W
25
mm
A
31
mm
H
43
mm
d1
8.0
mm
h
4.5
mm
M
5
mm
Cr(move)
1393
Cor(silent)
606
rmp(refer)
8000
website link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성