BFN11-d50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfn11_16.prj},{NB=BFN11-d50},{CODE=BFN11},{TYPE=standard type},{MAT=GCr15},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{FUJIAN=2gejingdld},{DD=50},{D=72},{DTOL=+0.03/0},{L=40},{H=134},{W=96},{T=39},{DD1=60},{D1=86.5},{D2=87.5},{D3=84},{D3TOL=-0.010/-0.040},{T1=23},{V=12.0},{A=96},{F=56},{M=M12},{DD2=17.5},{DD3=10.5},{HH=11.2},{SYZC=NKX50Z-IR},{LINK=Webxxx},{PPATH=bfn11_16/assem/bfn11_16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFN11_16 - Bearing with seat
Bill of material
BFN11-d50
code
BFN11
BFN11
Types of
Standard type
Bearing material
GCr15
Housing material
S45C
S45C
Housing surface treatment
Black
Black
annex
2 set screws
2 set screws
d
50
50
mm
DH7
72
72
mm
DH7
+0.03/0
+0.03/0
L
40
40
mm
H
134
134
mm
W
96
96
mm
T
39
39
mm
d1
60
60
mm
D1
86.5
86.5
mm
D2
87.5
87.5
mm
D3
84
84
mm
g7
-0.010/-0.040
-0.010/-0.040
T1
23
23
mm
V
12.0
12.0
mm
A
96
96
mm
F
56
56
mm
M
M12
M12
d2
17.5
17.5
mm
d3
10.5
10.5
mm
h
11.2
11.2
mm
SYZC
NKX50Z-IR
NKX50Z-IR
website link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성