BFF32-623ZZ
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bff21_46.prj},{NB=BFF32-623ZZ},{CODE=BFF32},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bff21_46/assem/bff21_46_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFF21_46 - Bearing with seat ???¡ì?¡ì with retaining ring type ???¡ì?¡ì standard flange type
Bill of material
BFF32-623ZZ
Code
BFF32
BFF32
Types of
Method blue
Method blue
Bearing material
steel
steel
Housing material
S45C
S45C
Retaining ring material
SUS304
SUS304
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Bearing Type
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
Seal ring
ZZ (double cover)
DD
ZZ (double cover)
DD
the inside diameter of
3
mm
D
10
mm
D tolerance
+0.015/0
mm
B
4
mm
H
33
mm
W
16
mm
T
9
mm
V
2
mm
dh
7
mm
PCD
24
mm
K
27
27
mm
A
0
0
mm
F
0
mm
(coarse thread)
4
mm
d2
3.3
mm
d1
6.5
mm
H1
3.6
mm
Does not assemble bearings, retaining rings
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성