LJG33-D12-2-L70-S2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg33_34.prj},{NB=LJG33-D12-2-L70-S2},{CODE=LJG33},{TYPE=Fixed side+free side, widened square nut},{ROT=dextrorotation},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=70},{S=2},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZFE=N/A},{FE=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{ZZKE=N/A},{KE=0.0},{C1=0.0},{ZZZE=N/A},{W3=0},{A=0.0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg33_34/assem/ljg33_34_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG33_34 - 30-degree trapezoidal screw assembly, widened square nut, fixed side+free side
Bill of material
LJG33-D12-2-L70-S2
Code
LJG33
LJG33
Type
Fixed side+free side, widened square nut
sense of rotation
dextrorotation
Lead screw material
S45C
S45C
Nut material
brass
Lead screw surface treatment
blackend
blackend
Screw shaft diameter D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
screw pitch
2
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
h
11
mm
W
39
mm
H
22
mm
L1
20
mm
L2
30
mm
W1
26
mm
W2
10
mm
C
5
mm
M1
M5
V
12
T
26
mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5
mm
end play
Within 0.1mm
radial clearance
Within 0.3mm
Dynamic allowable thrust
3.90
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
Add plane (part E)
N/A
FE
N/A
FE
FE
0.0
0.0
FW
0.0
0.0
FY
0.0
0.0
Add keyway (part e)
N/A
KE
N/A
KE
KE
0.0
0.0
C
0.0
0.0
Add four planes (part e)
N/A
N/A
W
0
0
A
0.0
0.0
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성