LJG21-D12-2-L130-S2-F10-R8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg21_22.prj},{NB=LJG21-D12-2-L130-S2-F10-R8},{CODE=LJG21},{ROT=dextrorotation},{TYPE=Support side+support side, flange nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=130.0},{S=2.0},{F=10},{R=8},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZRE=N/A},{ZZRM=N/A},{RM=0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg21_22/assem/ljg21_22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG21_22 - 30-degree trapezoidal screw assembly, flange nut, support side+support side
Bill of material
LJG21-D12-2-L130-S2-F10-R8
Code
LJG21
LJG21
sense of rotation
dextrorotation
Type
Support side+support side, flange nut
Lead screw material
S45C
S45C
Nut material
brass
Lead screw surface treatment
blackend
blackend
Screw shaft diameter D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
screw pitch
2
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
F
10
10
mm
R
8
8
mm
e
5.0
mm
e tol
+0.075/0
mm
m
0.70
mm
B
7
mm
D1
22
mm
L1
30
mm
D2
45
mm
C
5
mm
P.C.D
31
mm
d
5.3
mm
H
25
mm
E
6
H1
10
K
5
mm
end play
Within 0.1mm
radial clearance
Within 0.3mm
Dynamic allowable thrust
3.90
Theoretical transmission efficiency
approximate 32
Change nut direction
N/A
RE
N/A
RE
Increase the screw hole at the shaft end of the support side (single step side)
N/A
RM
N/A
RM
RM
0
0
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성