LEF30-d15-F86-h30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef30.prj},{NB=LEF30-d15-F86-h30},{CODE=LEF30},{TYPE=Integrated transmission seat / square high type},{MAT=铸铁},{MAT1=S45C},{SUR=Black},{DD=15},{F=86},{HH=30},{D2=59},{B=100},{P=75},{J=125},{E1=50},{S=11},{Q=17},{TT1=10},{TT2=5},{W1=56},{T2=9},{LINK=webxxx},{PPATH=lef30/assem/lef30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF30 - Screw support assembly/square height type/integrated transmission seat
Bill of material
LEF30-d15-F86-h30
code
LEF30
tpye
Integrated transmission seat / square high type
1 material
铸铁
3,4,6 material
S45C
Surface treatment
Black
d (applicable screw shaft diameter)
15
17
20
15
17
20
mm
Applicable motor flange
86
90
100A
100
126
130
86
90
100A
100
126
130
h (center height)
30
30
mm
Applicable motor type
Stepper motor
PCD
98.4
mm
M
M6
mm
Z
8
mm
D2
59
mm
B
100
mm
P
75
mm
L
141
mm
J
125
mm
E
71
mm
E1
50
mm
S
11
mm
Q
17
mm
TT1
10
mm
TT2
5
mm
H
58
mm
H1
45
mm
W1
56
mm
T1
22
mm
T2
9
mm
T3
47
mm
T4
9
mm
M1
M15x1.0
mm
Recommended screw support (support side)
LEB31-15
Recommended motor specifications (end stop specifications)
73
mm
Recommended motor specifications (PCD installation)
98.4
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성