LEF15-d15-F57-h30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef15.prj},{NB=LEF15-d15-F57-h30},{CODE=LEF15},{TYPE=Integrated transmission seat, wide type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=15},{F=57},{HH=30},{Z=6},{B=80},{P=60},{E1=46},{S=11},{Q=17},{TT1=10},{TT2=1},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{M11=15},{M1P=1.0},{LINK=Webxxx},{PPATH=lef15/assem/lef15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF15 - Screw bearing assembly, integrated drive seat, wide type
Bill of material
LEF15-d15-F57-h30
Code
LEF15
Type
Integrated transmission seat, wide type
1 material
cast iron
3,4,6 material
S45C
Sur
Blackening
d
15
mm
F
57
60
60S
80
80S
86
57
60
60S
80
80S
86
mm
h
30
32
30
32
mm
Applicable motor type
Stepper motor
D1
38.1
mm
P.C.D
66.7
mm
M
M4
mm
Z
6
mm
D2
36
mm
B
80
mm
P
60
mm
L
98
mm
J
flat
mm
E
38.5
mm
E1
46
mm
S
11
mm
Q
17
mm
TT1
10
mm
TT2
1
mm
H
50
mm
H1
35
mm
W1
40
mm
T1
22
mm
T2
6
mm
T3
36
mm
T4
10
mm
M1
M15x1.0
mm
Recommended screw support on the support side
LEB31-15
Recommended motor specifications
38.1
mm
Install P.C.D recommended motor specifications
66.7
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성