E-LEB65-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb65.prj},{NB=E-LEB65-6},{CODE=E-LEB65},{TYPE=Low profile, fixed side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb65/assem/e-leb65_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB65 - Economical square screw support component/low profile/fixed side
Bill of material
E-LEB65-6
Code
E-LEB65
Type
Low profile, fixed side
1/3/7 material
S45C
6 material
SUJ2
1/3/6/7 Surface treatment
Blackening
Specification
6
8
10
12
15
20
6
8
10
12
15
20
mm
d
6
mm
T
20
mm
T1
0
mm
T2
22.0
mm
T3
3.5
mm
W
42
mm
H
22
mm
C
11
mm
P
30
mm
d1
5.5
mm
d2
9.5
mm
t
12
mm
Fine thread
M6*0.75
mm
S
12
mm
Oil seal applicable shaft diameter d4
9.4
mm
Collar thickness
5.0
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성