IBP21-H70-L300
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibp21_23.prj},{NB=IBP21-H70-L300},{CODE=IBP21},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=danhuakuai},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=70},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{F=43.5},{W=140},{B=116},{B1=12.0},{C=95},{L2=155.8},{M=M14},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16},{P=120},{GDLS=M14*35},{M1=14},{PPATH=ibp21_23/assem/ibp21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IBP21_23 - jingjixinggaozuzhuanggaoxingzhixiandaogui.chaozhongzaixing.huakuaifalanxing.kehuhuan.qingyuya(FC)
Bill of material
IBP21-H70-L300
code
IBP21
IBP21
type
zujian
jingdudengji
putongji
huakuaigudingfangshi
shangsuoshi
huakuaishuliang
danhuakuai
danhuakuai
daoguigudingfangshi
shangsuoshi
Slide rail material
S55C
slider material
20CrMoH
H
70
70
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LPOOL
[300:3865/1]
[300:3865/1]
H1
13.0
13.0
mm
F
43.5
43.5
mm
W
140
140
mm
B
116
116
mm
B1
12.0
12.0
mm
C
95
95
mm
L1
199.8
199.8
mm
L2
155.8
155.8
mm
K1
36.40
36.40
mm
G
13.0
13.0
mm
M
M14
M14
T
17.5
17.5
mm
H2
12.0
12.0
mm
H3
19.0
19.0
mm
WR
53
53
mm
HR
44.0
44.0
mm
D
23.0
23.0
mm
h
20.0
20.0
mm
d
16
16
mm
P
120
120
mm
gudingluosi
M14*35
M14*35
dongfuzai
136.54
136.54
KN
jingfuzai
190.28
190.28
KN
MR
4.58
4.58
KN-m
MP
4.37
4.37
KN-m
MY
4.37
4.37
KN-m
huakuaizhongliang
5.55
5.55
Kg
huaguizhongliang
15.12
15.12
Kg/m
N
3.000
3.000
M1
14
14
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성