IAM02-H16-L80
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iam01_06_asmtab.prj},{NB=IAM02-H16-L80},{CODE=IAM02},{TYPE=zhujian},{ACC=putongji},{HKFS=shangshuoshi},{HKSL=shuanghuakuai},{DGGDFS=shangshuoshi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=16},{L=80},{RHXT=zhuyouzhui},{PPATH=iam01_06/assem/iam01_06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAM01_06 - weixingkuanfuzhixiandaogui
Bill of material
IAM02-H16-L80
Code
IAM02
IAM02
Type
zhujian
Accuracy grade
putongji
putongji
huakuaigudingfangshi
shangshuoshi
huakuaishuiliang
shuanghuakuai
shuanghuakuai
daoguigudingfangshi
shangshuoshi
Slide rail Material
SUS440C
slider Material
SUS440C
H
16
16
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
runhuaxitong
zhuyouzhui
zhuyouzhui
H1
4.0
4.0
mm
F
9.0
9.0
mm
W
60
60
mm
B
45
45
mm
B1
7.5
7.5
mm
C
35
35
mm
L1
73.8
73.8
mm
L2
56.8
56.8
mm
Gn
Ø3
Ø3
M
M4x4.5
M4x4.5
mm
WR
42
42
mm
WB
23
23
mm
HR
9.5
9.5
mm
D
8
8
mm
h
4.5
4.5
mm
d
4.5
4.5
mm
P
40
40
mm
gudingluoding
M4x10
M4x10
c(d)
9.01
9.01
KN
co(jing)
13.49
13.49
KN
mr
300.5
300.5
N*m
mp
123.90
123.90
N*m
my
123.90
123.90
N*m
huakuaizhongliang
0.174
0.174
kg
huaguizhongliang
2.90
2.90
kg/m
n
2
E
20.0
20.0
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성