IAF41-H8-L40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iaf41_42.prj},{NB=IAF41-H8-L40},{CODE=IAF41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=8},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iaf41_42/assem/iaf41_42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAF41_42 - Economical miniature linear guide, general grade, micro-clearance, extended slider type, non-interchangeable
Bill of material
IAF41-H8-L40
code
IAF41
IAF41
type
Component
Accuracy class
Ordinary
Slider fixing method
Locking
Number of sliders
Single slider
Single slider
Rail fixing method
Locking
Material
alloy steel
H
8
10
13
16
8
10
13
16
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Lubrication system
With oil hole
H1
1.5
mm
F
5.0
mm
Slider size
17
mm
Slider size
12
mm
Slider size
2.5
mm
C
13
mm
Slider size
30.8
mm
Slider size
21.8
mm
Slider size
0.0
mm
Slider size
mm
Slider size
2x2.5
mm
Slider size
1.50
mm
Slide rail size
7
mm
Slide rail size
4.8
mm
Slide rail size
4
mm
h(Slide rail size)
2.3
mm
d(Slide rail size)
2.4
mm
Slide rail size
15
mm
Fixing screw (rail size)
2x6
mm
Basic load rating C (dynamic)
1.4
KN
Basic load rating C0 (static)
2.0
KN-m
Static allowable moment
7.8
N-m
Static allowable moment
4.9
N-m
Static allowable moment
4.9
N-m
HKZL
0.015
kg
HGZL
0.22
kg/m
Number of mounting holes
3
E
5.0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성