IAF02-H16-L70
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iaf01_06.prj},{NB=IAF02-H16-L70},{CODE=IAF02},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Shuang},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=16},{L=70},{RHXT=DaiZhuYouZui},{PPATH=iaf01_06/assem/asemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAF01_06 - Miniature Linear Guides
Bill of material
IAF02-H16-L70
Code
IAF02
IAF02
Type
ZuJian
Accuracy grade
putongji
putongji
HKFS1
ShangSuoShi
HKSL1
Shuang
Shuang
DGGDFS1
ShangSuoShi
Slide rail Material
SUS440C
slider Material
SUS440C
H
16
16
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
RHXT1
DaiZhuYouZui
DaiZhuYouZui
H1
4.0
4.0
mm
F
8.5
8.5
mm
W
32
32
mm
B
25
25
mm
B1
3.5
3.5
mm
C
25
25
mm
L1
57.0
57.0
mm
L2
41.0
41.0
mm
G
4.5
4.5
mm
Gn
φ3
φ3
MxV
M3x4
M3x4
WR
15
15
mm
HR
9.50
9.50
mm
D
6.0
6.0
mm
h
4.5
4.5
mm
d
3.5
3.5
mm
P
40
40
mm
GDLD1
M3x10
M3x10
CD1
6.41
6.41
COO1
9.13
9.13
MR1
73.60
73.60
N*m
MP1
57.98
57.98
N*m
MY1
57.98
57.98
N*m
HK1
0.081
0.081
kg
HG1
1.03
1.03
kg/m
N
2
2
E
15.0
15.0
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성