IAC21-H20-L80
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iac21_22.prj},{NB=IAC21-H20-L80},{CODE=IAC21},{TYPE=components},{ACC=Ordinary grade},{MET=lock},{NUM=single slider},{MET1=lock},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=20},{L=80},{H1=5},{F=10},{W=40},{B=30},{C=25},{L1=50},{L2=34.6},{M=4},{V=6},{WR=20},{HR=11},{D=9.5},{DD=6},{HH=5.5},{P=60},{CD=6.78},{COO=9.26},{MR=94},{MP=54},{MY=45},{WEI=0.12},{WEI1=1.65},{LINK=webxxx},{PPATH=iac21_22/assem/iac21_22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAC21_22 - Miniature Linear Guide Slide Heightened Type Uncallable Ordinary Grade Micro Clearance
Bill of material
IAC21-H20-L80
Code
IAC21
IAC21
Types of
components
Accuracy grade
Ordinary grade
Slider fixing method
lock
Number of sliders
single slider
single slider
Slider fixing method
lock
Slide rail Material
SUS440C
slider Material
SUS440C
H
20
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
5
mm
F
10
mm
W
40
mm
B
30
mm
C
25
mm
L1
50
mm
L2
34.6
mm
M
4
V
6
mm
WR
20
mm
HR
11
mm
D
9.5
mm
d
6
mm
h
5.5
mm
P
60
mm
cd
6.78
N
coo
9.26
N
MR
94
N*m
MP
54
N*m
MY
45
N*m
Slider weight
0.12
kg
Rail weight
1.65
N
2
E
10.00
10.00
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성