LMY21-d12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmy21.prj},{NB=LMY21-d12},{CODE=LMY21},{TYPE=shuangchenxing},{TYPE1=zhongxing},{CODE1=LMC02xilie},{MAT=lvhejin},{SUR=benseyangjiyanghua},{SYHJWD=-15-80},{DD=12},{DDG=0/-0.010},{D=21},{NN=4.0},{L=57},{L1=25},{L2=40},{HH=20},{W=28},{H=34},{V=6},{M1=6},{M2=5},{DD1T=8X6},{C=630},{CO=810},{GG=120},{DD1=8},{TT=6},{CC=0.3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMY21 - Linear bearing box unit, heightening square type, double lining type, medium type
Bill of material
LMY21-d12
Code
LMY21
Type
Double lining
Type
Medium
Fixing material
Aluminum alloy
Fixing surface treatment
Natural anodizing
Ambient temperature
-15~80℃
°C
d
12
12
mm
d tolerance
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
21
21
mm
n
4.0
4.0
mm
L
57
57
mm
L1
25
25
mm
L2
40
40
mm
h
20
20
mm
W
28
28
mm
H
34
34
mm
V
6
6
mm
M1
6
6
mm
M2
5
5
mm
d1xt
8x6 (for M2 bolts)
8x6 (for M2 bolts)
Basic rated load C (moving) N
630
630
N
Basic rated load CO (static) N
810
810
N
weight
120
120
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성