LMC81-d30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmc81_91.prj},{NB=LMC81-d30},{CODE=LMC81},{TYPE=biaozhunxing},{ZTMAT=shuzhi},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-20--80},{DD=30},{DDTOL=+0.0011/0.001},{D=47},{L=68},{L1=51.8},{MM=2.20},{H=0.0},{A=0},{F=0},{G=0.0},{J=0.0},{GZLS=6},{C=4710},{CO=2800},{ZL=185},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMC81_91 - Straight column linear bearing - single liner type
Bill of material
LMC81-d30
Code
LMC81
LMC81
Type
Standard type
Standard type
Bushing material
Resin
Cage material
Resin
Seal material
Nitrile rubber
Ambient temperature
-20~80℃
d
30
30
mm
d tolerance
+0.0011/0.001
+0.0011/0.001
mm
D
47
47
mm
L
68
68
mm
L1
51.8
51.8
mm
m(min)
2.20
2.20
mm
A
0
0
°
F
0
0
mm
G
0.0
0.0
mm
J
0.0
0.0
mm
Number of rows of balls
6
6
Basic rated load C (moving) N
4710
4710
N
Basic rated load CO (static) N
2800
2800
N
g
185
185
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성