OFR03-d16-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofr01_05.prj},{NB=OFR03-d16-L20},{CODE=OFR03},{TYPE=A-C},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=F7},{DI=h7},{DD=16},{DDTHE=+0.034/+0.016},{L=20},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=20,25,30,35,40,50},{D=22},{DTHE=0/-0.021},{H=40},{T=5},{TTHE=0/-0.1},{HH=3.0},{DD1=4.3},{DD2=7.5},{PCD=30},{W=31},{E=0},{F=24},{SC=M4X12(4)},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFR01_05 - Oil free bushing, copper alloy, standard flange, inner diameter F7 / inner diameter G6
Bill of material
OFR03-d16-L20
Code
OFR03
OFR03
Types of
Standard type method blue type
Standard type method blue type
Material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Inner diameter tolerance
F7
F7
Outer diameter tolerance
H7
d
16
16
mm
d tolerance
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
L
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
mm
L tolerance
-0.1/-0.3
D h7
22
22
mm
D tolerance
0/-0.021
0/-0.021
H
40
40
mm
T
5
5
mm
T tolerance
0/-0.1
h
3.0
3.0
mm
D1
4.3
4.3
mm
D2
7.5
7.5
mm
Pcd
30
30
mm
W
31
31
mm
E
0
0
mm
F
24
24
mm
Short head hexagon socket head cap screws
M4X12 (4)
M4X12 (4)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성