OFP02-d50-L25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofp02_03.prj},{NB=OFP02-d50-L25},{CODE=OFP02},{TYPE=A-B},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=F7},{DI=m6},{DD=50},{DDTHE=+0.050/+0.025},{L=25},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=25,30,35,40,45},{D=62},{DTHE=+0.030/+0.011},{H=100},{PCD=75},{DD1=16.0},{DD2=7.0},{HH=4.5},{CH=M6},{APP=-},{TT=8},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFP02_03 - Oil free bushing, copper alloy, thrust type, tapered hole type / countersunk hole type
Bill of material
OFP02-d50-L25
Code
OFP02
OFP02
Types of
Thrust type
Material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Inner diameter tolerance
F7
Outer diameter tolerance
M6
d F7
50
50
mm
d tolerance
+0.050/+0.025
+0.050/+0.025
L
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
mm
L tolerance
-0.1/-0.3
D m6
62
62
mm
D tolerance
+0.030/+0.011
+0.030/+0.011
H
100
100
mm
Pcd
75
75
mm
D1
16.0
16.0
mm
D2
7.0
7.0
mm
h
4.5
4.5
mm
Cone type
M6
M6
Short head hexagon socket head cap screws (for screws)
-
-
t
8
8
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성