OFH50-D20-L80
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh49_52.prj},{NB=OFH50-D20-L80},{CODE=OFH50},{TYPE=Oil lubricated/positioning hole type},{MAT1=S45C},{MAT2=FC250},{MAT3=FC250},{HRD=55HRC~high-frequency quenching},{D=20},{L=80},{LINK=website link},{PPATH=ofh49_52/assem/ofh49_52_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ofh49_52 - Sliding independent guide pillar assembly/oil lubricated/self-lubricating
Bill of material
OFH50-D20-L80
code
OFH50
OFH50
Types of
Oil lubricated/positioning hole type
Oil lubricated/positioning hole type
Guide pillar material
S45C
Guide seat material
FC250
FC250
Guide pillar base material
FC250
Guide pillar hardness
55HRC~high-frequency quenching
D
20
25
32
38
50
60
20
25
32
38
50
60
mm
L
80
90
100
110
120
130
140
150
160
80
90
100
110
120
130
140
150
160
mm
A
74
mm
B
44
mm
d
6.6
mm
H
30
mm
H1
40
mm
T
15
mm
(refer to)
42
mm
W
56
mm
W1
28.0
mm
W2
15
mm
d1 size
6
mm
d1(h7) tolerance
+0.012/0
mm
Accessory screws
TAC01-M6-L30
accessory dowel pin
BLV61-m6-D6-L20
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성