XZY06-D3.18-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzy06.prj},{NB=XZY06-D3.18-1},{CODE=XZY06},{TYPE=External thread direct head},{MAT=SUS316},{D=3.18},{MOD=1},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZY06 - Direct head of external thread economical ferrule connector
Bill of material
XZY06-D3.18-1
code
XZY06
type
External thread direct head
material
SUS316
D
3.18
4.00
6.00
6.35
8.00
9.53
10.00
12.00
12.70
3.18
4.00
6.00
6.35
8.00
9.53
10.00
12.00
12.70
Nominal model
1
2
1
2
R
Rc1/8
A
32.0
B
10
T
14.0
E
2.4
S
12
S1
12
H
25.0
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성