XZM51-03
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzm51.prj},{NB=XZM51-03},{CODE=XZM51},{TYPE=qiantongqiufa shuangpianshidaliuliangxing},{MAT1=huangtong},{NM=03},{R=G3/8},{DD=10},{B=43.0},{C=67},{E=27},{S=20},{SYLT=kq},{ZGGZYL=4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZM51 - Economical copper ball valve
Bill of material
XZM51-03
Code
XZM51
Types of
Full copper ball valve / two-piece high flow type
Material
brass
Nominal model
03
03
R
G3/8
G3/8
d
10
10
mm
B
43.0
43.0
mm
C
67
67
mm
E minimum unit 0.5
27
27
mm
S
20
20
mm
Using fluid
Water/oil/air/gas
Maximum working pressure (MPa)
4
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성