XXN01-D8-3-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xxn01.prj},{NB=XXN01-D8-3-A},{CODE=XXN01},{TYPE=Thread Direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=PBT},{D=8},{MOD=3},{COLOR=one},{R=R3/8},{A=12.5},{L=33.5},{L1=16.2},{D1=13.8},{S=19},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XXN01 - Economical type, quick joint, direct head and internal thread
Bill of material
XXN01-D8-3-A
Code
XXN01
Types of
Internal thread direct head
The main material
brass
Out of the ring
PBT
D
8
8
mm
Nominal model
3
3
colour
A (white)
B (black)
A (white)
B (black)
R
R3/8
R3/8
A
12.5
12.5
mm
L
33.5
33.5
mm
L1
16.2
16.2
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
19
19
mm
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성