J-XYD92-D2.5-P2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyd92.prj},{NB=J-XYD92-D2.5-P2},{CODE=J-XYD92},{TYPE=Reducing diameter·Straight connector},{MAT=brass},{SUR=plate with nickel},{D=2.5},{P=2},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYD92 - Precision vacuum connector/Straight connector/Reducing diameter
Bill of material
J-XYD92-D2.5-P2
Code
J-XYD92
Types of
Reducing diameter·Straight connector
Material
brass
surface preparation
plate with nickel
D
2.5
4
2.5
4
mm
P
2
2
mm
B
14.0
mm
E
6
mm
D1
5.0
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성