J-XYA61-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xya61.prj},{NB=J-XYA61-M5},{CODE=J-XYA61},{TYPE=External thread Cruciform Connector},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=SUS304-NBR},{SUR=Nickel-plated},{M=M5},{N=M5},{A=4},{B=14.5},{L=10.5},{E=13},{F=7},{S=7},{NOZ=6.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYA61 - Precision type, minitype quick joint and cross type joint
Bill of material
J-XYA61-M5
Code
J-XYA61
Types of
External thread cross connector
The main material
brass
Thread part
brass
Liner material
SUS304-NBR
Body surface treatment
Nickel plating
M
M5
N
M5
A
4
mm
B
14.5
mm
L
10.5
mm
E
13
mm
F
7
mm
S
7
mm
Nozzle diameter
6.5
mm
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성