??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYA41 - 精密型·极小型快速接头·外螺纹直接头·外螺纹
明细表
J-XYA41-M5
代码
J-XYA41
类型
外螺纹螺纹直接头
主体 材质
黄铜
螺纹部 材质
黄铜
衬垫 材质
SUS304-NBR
主体 表面处理
镀镍
R
M5 mm
A
3.8 mm
B
11 mm
G
0.5 mm
S
7 mm
喷嘴直径
2.5 mm
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型