J-XYA31-D2-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xya31.prj},{NB=J-XYA31-D2-M5},{CODE=J-XYA31},{TYPE=External thread·Press bending joint},{MAT1=brass},{MAT2=brass},{MAT3=SUS304-NBR},{SUR=plate with nickel},{D=2},{MOD=M5},{R=M5},{S=7},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYA31 - Precision type Vacuum connector/Pressing straight head/External thread
Bill of material
J-XYA31-D2-M5
Code
J-XYA31
Types of
External thread·Press bending joint
subject material
brass
Threaded part material
brass
Liner material
SUS304-NBR
subject surface preparation
plate with nickel
D
2
2.5
4
2
2.5
4
mm
Nominal model
M5
R
M5
mm
C
4.0
mm
E
11.0
mm
L
7.0
mm
P
5.0
mm
S
7
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성