J-XXD01-D12-4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxd01_02.prj},{NB=J-XXD01-D12-4},{CODE=J-XXD01},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=12},{MOD=4},{R=R1/2},{A=13.5},{B=34.5},{L=36.3},{P=21.4},{C=23.4},{E=29.5},{S=21},{AREA=36.17},{WEI=39.2},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXD01_02 - Precision type, quick joint, bend joint and external thread
Bill of material
J-XXD01-D12-4
Code
J-XXD01
J-XXD01
Types of
External threaded joint
The main material
brass
Thread part
brass
brass
Out of the ring
POM
Body surface treatment
Nickel plating
Nickel plating
D
12
12
mm
Nominal model
4
4
R
R1/2
R1/2
mm
A
13.5
13.5
mm
B
34.5
34.5
mm
L
36.3
36.3
mm
P
21.4
21.4
mm
C
23.4
23.4
mm
E
29.5
29.5
mm
S
21
21
mm
Effective sectional area
36.17
36.17
mm^2
Weight (g)
39.2
39.2
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성