WED25-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/wed25_28.prj},{NB=WED25-20},{CODE=WED25},{TYPE=fangxingdaiweidongkaiguanbiaozhunxing},{BZFJ=waizhixiaoyinqi},{JSCS1=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCS2=0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)},{JSCS3=0-60},{JSCS4=buxuyao},{SDFW=-39(-300mmHg)},{DFZSSDZ=-39(-300mmHg)},{DZJD=+5.3/-5.3(+/--40mmHg)},{WC=4.0-13.3(30-100mmHg)},{KGCS=AC125V:5A;AC250V:3A},{STANDARD=20},{A=85},{B=40},{C=30},{D=15},{E=13},{F=28},{G=32},{H=7.0},{I=6.0},{J=G3/8},{K=20},{L=G1/4},{M=55},{N=30},{O= G1/2},{PZZJ=2.0},{ZKD=91.8(690)},{KQXHL=180},{PQL=110},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WED25_28 - Standard vacuum generator with microswitch
Bill of material
WED25-20
Code
WED25
WED25
Types of
Square with micro switch standard type
Square with micro switch standard type
Standard accessories
External silencer
mm
Technical parameters - use of fluids
Filtered compressed air
Technical parameters - use pressure (Mpa)
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
Technical parameters - operating temperature (??C)
0-60
mm
Technical parameters - lubrication
No need
Setting range (Kpa)
-39(-300mmHg)
-39(-300mmHg)
Set value with load (Kpa)
-39(-300mmHg)
-39(-300mmHg)
Motion accuracy (Kpa)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
mm
Error (Kpa)
4.0-13.3(30-100mmHg)
mm
Switching parameter
AC125V: 5A; AC250V: 3A
mm
specification
20
20
mm
A
85
85
mm
B
40
40
mm
C
30
30
mm
D
15
15
mm
E
13
13
mm
F
28
28
mm
G
32
32
mm
H
7.0
7.0
mm
I
6.0
6.0
mm
J
G3/8
G3/8
K
20
20
mm
L
G1/4
G1/4
M
55
55
mm
N
30
30
mm
O
?G1/2
?G1/2
Nozzle diameter
2.0
2.0
mm
Vacuum degree - Kpa (mmHG)
91.8(690)
91.8(690)
Air consumption L/min
180
180
mm
Exhaust volume L/min
110
110
mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성