WIF41-D25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wif41_42.prj},{NB=WIF41-D25},{CODE=WIF41},{TYPE=Side Mount Economy h Dimension Fixed Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=25},{DTOL=0/-0.1},{HH=40},{S=30},{D1=27.0},{D1TOL=+0.1/0},{T=15},{TTOL=0/-0.22},{W=65},{H=74},{AA=19},{V=15},{P=44},{DD=11.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIF41_42 - Fixed seat, side mounted, economical
Bill of material
WIF41-D25
Code
WIF41
WIF41
Type
Side mounting economy h size fixed type
Material
45
45
Material
S45C
S45C
hardness
43-48HRC
Surface treatment
Hard chrome plating
D
25
25
mm
D tolerance
0/-0.1
mm
h height fixed type
40
40
mm
S
30
30
mm
D1
27.0
27.0
mm
D1 tolerance
+0.1/0
mm
T
15
15
mm
T tolerance
0/-0.22
0/-0.22
mm
W
65
65
mm
H
74
74
mm
a
19
19
mm
V
15
15
mm
P
44
44
mm
d
11.0
11.0
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성