WGN21-50-25-Y-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn21.prj},{NB=WGN21-50-25-Y-0},{CODE=WGN21},{TYPE=lagan danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=50},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{NZCS=Y},{KGSL=0},{HCXS=ketiaohuanchong},{JGLW=Rc1/4},{JGLWPOOL=13.157},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.1-1.0},{BZNYL=1.5},{GZWD=0-60},{SDFW=30-800},{A=150},{AB=57},{AC=93},{AD=27.5},{AE=27.5},{B=62},{D=20},{DA=42},{E=M16*1.5},{EPOOL=16},{EA=32},{F=23},{FA=8},{H=17},{K=M6},{KPOOL=6},{KA=9.5},{KB=47},{M=38},{MA=15},{P=Rc1/4},{PPOOL=13.157},{PA=17.0},{PB=8.5},{Q=8.0},{R=10.0},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/xlno/WGN21.html},{PPATH=wgn21/assem/wgn21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGN21 - Medium standard cylinder? Pull rod? No magnet / with magnet
Bill of material
WGN21-50-25-Y-0
code
WGN21
Type
Pull rod type / Single rod type
Action form
Double action
Bore diameter
50
50
stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
mm
XCPOOL
25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
Built-in magnet
Y (yes)
N (none)
Y (yes)
N (none)
Number of magnetic switches
0
2
0
2
Buffer form
Adjustable buffer
Take-up thread
Rc1/4
Rc1/4
JGLWPOOL
13.157
13.157
mm
Using fluid
Air (filtered above about 40|¨¬m filter)
Use pressure range MPa
0.1??1.0MPa
Guaranteed pressure resistance MPa
??1.5MPa
Working temperature ??C
0~60??
Speed range mm/s
30?800
A
150
150
mm
AB
57
57
mm
AC
93
93
mm
AD
27.5
27.5
mm
AE
27.5
27.5
mm
B
62
62
mm
D
20
20
mm
DA
42
42
mm
E
M16*1.5
M16*1.5
EPOOL
16
16
mm
EA
32
32
mm
F
23
23
mm
FA
8
8
mm
H
17
17
mm
K
M6
M6
KPOOL
6
6
mm
KA
9.5
9.5
mm
KB
47
47
mm
M
38
38
mm
MA
15
15
mm
P
Rc1/4
Rc1/4
PPOOL
13.157
13.157
mm
PA
17.0
17.0
mm
PB
8.5
8.5
mm
Q
8.0
8.0
mm
R
10.0
10.0
mm
LINK
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성