J-FHL88-15040-050
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-fhl88.prj},{NB=J-FHL88-15040-050},{CODE=J-FHL88},{TYPE=Reaction force selection type},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{ST1=black paint},{ST2=black nitriding},{UG=N2},{SPE=15040},{F=050},{PRE=N},{CBE1=N},{LINK=weblink},{PPATH=j-fhl88/assem/j-fhl88_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-FHL88 - Precision gas spring, head mount option • Reaction force option
Bill of material
J-FHL88-15040-050
Code
J-FHL88
Types of
Reaction force selection type
Cylinder barrel material
STKM11A
Piston rod material
S20C
Cylinder barrel surface treatment
black paint
Piston rod surface treatment
black nitriding
use gas
N2
Specification
15040
15060
15080
15100
15120
15150
18057
18080
18100
18120
18140
18160
18180
18200
18220
18250
22100
22150
22200
22250
22300
22350
28100
28150
28250
28300
28101
28151
28251
28301
15040
15060
15080
15100
15120
15150
18057
18080
18100
18120
18140
18160
18180
18200
18220
18250
22100
22150
22200
22250
22300
22350
28100
28150
28250
28300
28101
28151
28251
28301
Reaction force (20°C) - maximum length - 10mm stroke
050
080
100
150
200
050
080
100
150
200
N
stroke
40
mm
D
15
mm
d
6
mm
Lmax
117.5
mm
H
72.5
mm
Piston Rod End (Optional Machining)
Do not select processing
LZ11
LZ21
LZ22
LZ31
LZ33
LH11
LP11
LP21
LP31
Do not select processing
LZ11
LZ21
LZ22
LZ31
LZ33
LH11
LP11
LP21
LP31
Cylinder barrel end (optional machining)
Do not select processing
Do not select processing
Rod end (default joint shape)
LP21
Cylinder barrel end (default fitting shape)
RP21
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성