FHK04-500-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk04.prj},{NB=FHK04-500-6},{CODE=FHK04},{TYPE=Powerful},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=Blacken},{SUR2=polishing+nitriding},{USE=N2},{SPE=500},{TRIP=6},{LINK=Website link},{PPATH=fhk04/assem/fhk04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK04 - High load nitrogen spring/Powerful
Bill of material
FHK04-500-6
Code
FHK04
type
Powerful
Cylinder barrel material
40Cr
piston rod material
38Cr
Cylinder barrel surface preparation
Blacken
piston rod surface preparation
polishing+nitriding
Use gas
N2
specification
500
750
1000
1800
3000
5000
7500
11800
18300
500
750
1000
1800
3000
5000
7500
11800
18300
trip
6
10
16
25
32
40
50
6
10
16
25
32
40
50
Spring force at+20°C Initial force
4250
N
Spring force at+20°C Terminal force
7300
N
L
56
mm
Length after compression
50
Lmin
D
25
mm
d
16
mm
E
5.0
mm
R
1.0
mm
F
11.5
mm
G
1
mm
J
12
mm
Mh
M4deep7
A
M6
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성