FHK01-45-7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk01.prj},{NB=FHK01-45-7},{CODE=FHK01},{TYPE=Microminiature},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=Blacken},{SUR2=polishing+nitriding},{USE=N2},{SPE=45},{TRIP=7},{LINK=Website link},{PPATH=fhk01/assem/fhk01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK01 - High load nitrogen spring/Microminiature
Bill of material
FHK01-45-7
Code
FHK01
type
Microminiature
Cylinder barrel material
40Cr
piston rod material
38Cr
Cylinder barrel surface preparation
Blacken
piston rod surface preparation
polishing+nitriding
Use gas
N2
specification
45
60
75
170
45
60
75
170
trip
7
10
12.7
15
19
25
38.1
50
63.5
75
80
100
125
7
10
12.7
15
19
25
38.1
50
63.5
75
80
100
125
Spring force at+20°C Initial force
450
N
Spring force at+20°C Terminal force
597.0
N
L
56.0
mm
Length after compression
49
Lmin
D
12
mm
D1
0
mm
d
6
mm
C
0.0
mm
E
5.0
mm
H
0
mm
R
0.8
mm
F
17.0
mm
G
3
mm
Mh
M6deep6
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성