FHC03-D2-n2-d0.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhc01_06.prj},{NB=FHC03-D2-n2-d0.2},{CODE=FHC03},{TYPE=Torsion spring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{ROT=Left facing},{ANG=135°},{D=2},{N=2},{DD=0.2},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHC01_06 - Torsion spring/Angle 90 °/135°/180°
Bill of material
FHC03-D2-n2-d0.2
Code
FHC03
FHC03
Types of
Torsion spring
National standard material
0Cr18Ni9
Equivalent materil
SUS304-WPB
Rotation direction
Left facing
Left facing
angle
135°
135°
D
2
3
4
5
6
12
13
14
15
2
3
4
5
6
12
13
14
15
n
2
3
4
5
2
3
4
5
d
0.2
0.3
0.2
0.3
L/R
20
Spring constant Arm angle 90 °
0.0113
Spring constant Arm angle 135 °
0.0115
Spring constant Arm angle 180 °
0.0120
Maximum usage angle Arm angle 90 °
40
Maximum usage angle Arm angle 135 °
39
Maximum usage angle Arm angle 180 °
35
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성