BMJ03-D10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmj03.prj},{NB=BMJ03-D10},{CODE=BMJ03},{TYPE=Strong type},{MAT1=SUM24L},{SUR1=Black coating},{MAT2=Cobalt magnet},{SUR2=-},{MAT3=brass},{NRWD=200℃},{BMCJ=N},{D=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMJ03 - With seat magnet - strong type
Bill of material
BMJ03-D10
code
BMJ03
type
Strong type
Magnet seat material
SUM24L
Magnet seat surface treatment
Black coating
Magnet material
Cobalt magnet
Magnet surface treatment
-
Copper ring material
brass
Heat resistant temperature
200℃
Surface magnetic pole
N
D
10
13
16
20
10
13
16
20
mm
L
8
mm
M
M4
D1
8
mm
D2
7.0
mm
T
3
mm
h
2.1
mm
Attraction N
14.7(1.5)
kgf
Surface flux density Gaussian
2700~3700
G
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성