BMH71-D8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmh71_81.prj},{NB=BMH71-D8},{CODE=BMH71},{TYPE=pianxinxing},{MAT1=SUM22},{SUR1=-},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{NR=80℃},{CJBM=N},{D=8},{PPATH=bmh71_81/assem/bmh71_81_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMH71_81 - Magnet with base eccentric / ultrathin
Bill of material
BMH71-D8
Code
BMH71
BMH71
Types of
Eccentric type
Eccentric type
Magnet holder (material)
SUM22
SUM22
Magnet holder (surface treatment)
-
-
Magnet (material)
Neodymium magnet
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
Heat resistant temperature
80℃
Surface magnetic pole
N
D
8.000
10.000
13.000
16.000
8.000
10.000
13.000
16.000
mm
L
6.000
6.000
mm
D1
6.000
6.000
mm
D2
5.000
5.000
mm
M
3
3
T
2.000
2.000
mm
h
1.500
1.500
mm
e
0.5
0.5
Attraction N (kgf)
6.9(0.7)
6.9(0.7)
Surface magnetic flux density Gaussian (G)
2700~3000
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성