BLK06-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blk06.prj},{NB=BLK06-3},{CODE=BLK06},{TYPE=Shaft pin},{MAT=SUS304},{SUR=Whitewash},{STRE=-},{SPE=3},{NN=1.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLK06 - Shaft pin
Bill of material
BLK06-3
code
BLK06
TYPE
Shaft pin
Material
SUS304
Surface treatment
Whitewash
strength level
-
specification
3
4
5
6
7
8
9
10
12
3
4
5
6
7
8
9
10
12
d3
1.8
DD3 tolerance
-0.02/+0.02
d
0.6
DD tolerance
-0.01/+0.01
DD4
2.2
V
3.0
C(max)
1.0
L
8.6
R
1.2
d1
3.0
d2
2.5
m
0.8
n(min)
1.5
web link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성