TFD16-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tfd16_17.prj},{NB=TFD16-40},{CODE=TFD16},{TYPE1=Standard},{TYPE2=base+Square iron},{MAT=SS400},{HEX1=SCM435},{HEX2=Blacken},{SPR1=Spring steel},{SPR2=Blacken},{TEM=80°C},{CLA=40},{LINK=Website link},{PPATH=tfd16_17/assem/tfd16_17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TFD16_17 - Magnetic clamping module
Bill of material
TFD16-40
code
TFD16
TFD16
type
Standard
Standard
type
base+Square iron
material
SS400
Hexagon socket cheese head bolt
SCM435
Hexagon socket cheese head bolt
Blacken
Spring washer
Spring steel
Spring washer
Blacken
Temperature resistance
80°C
Clamping force(kgf)20°C
40
80
100
200
40
80
100
200
A
63
63
mm
B
25
25
mm
S
60
60
mm
L
80
80
mm
T
25
mm
t
12
12
mm
D1
18.0
18.0
mm
D2
22
mm
D1
9.0
9.0
mm
d2
14
14
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성