TFC79-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tfc79.prj},{NB=TFC79-1},{CODE=TFC79},{TYPE=High temperature resistant type},{MAT=Mold Steel (1.2343)},{HRD=48~53HRC},{TEM=250°C},{SPE=1},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TFC79 - German limit clamp
Bill of material
TFC79-1
code
TFC79
type
High temperature resistant type
material
Mold Steel (1.2343)
hardness
48~53HRC
Temperature resistance
250°C
specification
1
2
3
1
2
3
D
13
mm
d
7
mm
B1
6.6
mm
B2
1.4
mm
B3
4.3
mm
T1
10
mm
T2
1.0
mm
T3
1.6
mm
R
0.35
mm
M
M3
mm
Installing screws
M2xL16
Load
3.4
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성