ZAY34-M12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zay31_44_asmtab.prj},{NB=ZAY34-M12},{CODE=ZAY34},{TYPE=luowenbuduanxing fuwei},{LW=xiya},{MAT1=nilong6},{SUR1=heiseyaguang},{MAT2=SUM22L},{SUR2=fahei},{MAT3=S45C},{SUR3=fahei},{HRD=50-60HRC},{MAT4=SS400},{SUR4=fahei},{MAT5=SWP-B},{M=12},{MPOOL=12,16},{MP=1.5},{DDTOL=-0.02/-0.04},{STOL=+0.5/0},{LINK=webxxx},{PPATH=zay31_44/assem/zay31_44_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAY31_44 - Indexing pin, threaded part, short type, reset type, self-locking type
Bill of material
ZAY34-M12
Code
ZAY34
ZAY34
Types of
Short thread type / reset type
Short thread type / reset type
Thread
Fine teeth
Knob material
Nylon 6
Nylon 6
Knob surface treatment
Black matte
Black matte
The main material
SUM22L
SUM22L
Body surface treatment
Black
Pin material
S45C
Pin surface treatment
Black
Pin hardness
50??60HRC
Lock nut material
SS400
SS400
Lock nut surface treatment
Black
Black
Spring material
SWP-B
SWP-B
M
12
16
12
16
mm
Pitch (fine teeth)
1.5
mm
D
25
25
mm
E
19.6
mm
d
6
mm
d tolerance
-0.02/-0.04
S
6
mm
S tolerance
+0.5/0
L
45
45
mm
L1
10
mm
L2
5
mm
L3
6
mm
S1
17
mm
S2
18
18
mm
R
0
0
mm
Load min (N)
7
7
Load max (N)
18
18
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성