ZAU54-d8-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau53_56.prj},{NB=ZAU54-d8-L},{CODE=ZAU54},{TYPE=Longitudinal flange with handle type},{MAT1=SS440},{SUR1=Galvanized Plastic Spray (black) },{MAT2=SS440},{SUR2=Galvanized},{MAT3=S45C},{SUR3=Galvanized},{PH=50~58HRC},{MAT4=SUS316 Ti},{DD=8},{TT=L},{D=48},{D1=20},{H=10.2},{L=12},{L1=68},{L2=14},{L3=37},{L4=7.5},{L5=18},{S=35},{B=20},{K=34},{HH=7.5},{H1=6.1},{H2=φ6.1},{LOAD1=16},{LOAD2=55},{LINK=webxxx},{PPATH=zau53_56/assem/zau53_56_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU53_56 - Dividing pin, longitudinal flange with handle type
Bill of material
ZAU54-d8-L
code
ZAU54
ZAU54
type
Longitudinal flange with handle type
Main material
SS440
SS440
Surface treatment of main body
Galvanized Plastic Spray (black)
Galvanized Plastic Spray (black)
Handle material
SS440
SS440
Handle the surface of the hand
Galvanized
Galvanized
Sales materials
S45C
S45C
PIN surface treatment
Galvanized
Galvanized
Pin hardness
50~58HRC
50~58HRC
Spring material
SUS316 Ti
d
8
10
12
14
8
10
12
14
Turn the handle
L(Left-hand twist)
R(Right-handed rotation)
L(Left-hand twist)
R(Right-handed rotation)
D
48
D1
20
H
10.2
L
12
L1
68
L2
14
L3
37
L4
7.5
L5
18
S
35
B
20
K
34
h
7.5
H1
6.1
H2
φ6.1
Load(min)
16
N
Load(max)
55
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성